Termékek közzététele
R2201 - Fountain, Water, CRS, Wall Mounted, 2 Level
SEPS2BIM

R2201 - Fountain, Water, CRS, Wall Mounted, 2 Level

Drinking water fountain. This unit is a wall mounted, combination handicap and general public (2 level) dispenser. It contains an air cooled compressor with CRS wall protector. Specify with or without glass filler. It provides cool fresh drinking water, for hospitals and commercial office buildings.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR2201
  • TermékcsaládFountain
  • TermékcsoportWater
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1040
  • Szélesség (mm)1020
  • Mélység (mm)480
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem