Termékek közzététele
R6070 - Refrigerator/Freezer, Biological, Upright, 18 Cu Ft
SEPS2BIM

R6070 - Refrigerator/Freezer, Biological, Upright, 18 Cu Ft

Biological refrigerator with freezer. This unit includes a freezer compartment for general laboratory use. Its independent direct-set temperature controllers allow temperature selection for +2° to 14°C for the refrigerator, and from -20° to -30°C for the freezer.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR6070
  • TermékcsaládRefrigerator/Freezer
  • TermékcsoportBiological
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2160
  • Szélesség (mm)710
  • Mélység (mm)910
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem