Termékek közzététele
R6200 - Refrigerator, U/C or F/S, 5 Cu Ft
SEPS2BIM

R6200 - Refrigerator, U/C or F/S, 5 Cu Ft

Utility refrigerator approximately 35" H x 24" W x 26" D. The unit has a two tray ice cube cooling system. The refrigerator fits standard architectural dimensions for undercounter installation. The unit is perfect for use in nurses' station, wards, and laboratories, pharmacies or wherever space is limited.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR6200
  • TermékcsaládRefrigerator
  • TermékcsoportU/C or F/S
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)890
  • Szélesség (mm)610
  • Mélység (mm)640
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem