Termékek közzététele
R7100 - Refrigerator, 50 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7100 - Refrigerator, 50 Cubic Feet

Two sectional refrigerator approximately 84" H x 53" W x 37"D. This unit is two sections with two separate stainless steel doors. The doors are self-closing with safety stops. This refrigerator is used for general storage in commercial kitchens, hospitals and schools.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR7100
  • TermékcsaládRefrigerator
  • Termékcsoport50 Cubic Feet
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2130
  • Szélesség (mm)1400
  • Mélység (mm)910
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem