Termékek közzététele
S0125 - Sterilizer, Stm, VAC, 1DO, CAB
SEPS2BIM

S0125 - Sterilizer, Stm, VAC, 1DO, CAB

A cabinet mounted, single power door (vertical sliding), vacuum, sterilizer utilizing facility supplied steam. The unit is controlled by a microcomputer that monitors and controls all unit operations and functions and provides both audible and visual indications of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. For general purpose pre-vacuum or gravity steam sterilization of hospital and laboratory supplies at temperatures in the range from 110°C to 135°C (230°F to 275°F). A liquid cycle is also provided at temperatures in the range from 100°C to 121°C (212°F to 250°F).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS0125
  • TermékcsaládSterilizer
  • TermékcsoportStm
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1900
  • Szélesség (mm)1020
  • Mélység (mm)1500
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem