Termékek közzététele
S0395 - Loading Car & Transfer Carriage, Large Chamber
SEPS2BIM

S0395 - Loading Car & Transfer Carriage, Large Chamber

Loading car and transfer carriage for use with sterilizers having a 24"W x 36"H x36"D chamber. Loading car is a welded, CRS framework with two full-length adjustable shelves of CRS welded sheet metal and wire. Transfer carriage is constructed of a welded CRS or painted for corrosion protection frame and provided two fixed and two swivel casters. Loading car is secured to the transfer carriage by a locking mechanism. For loading and unloading 24x36x36 sterilizers and for transferring goods to and from processing areas.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS0395
  • TermékcsaládLoading Car & Transfer Carriage
  • TermékcsoportLarge Chamber
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1500
  • Szélesség (mm)710
  • Mélység (mm)1320
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásFelszerelési elem