Termékek közzététele
S0905 - Washer, Multi-Chamber (5), Automated
SEPS2BIM

S0905 - Washer, Multi-Chamber (5), Automated

A fully automated, five multi-chamber (pre-wash, sonic cleaning, washing, rinsing, and drying), mechanical washer. The system is controlled by microcomputers that monitor and control system operations and functions and provides visual indication of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. Features an automated two rack load/indexing station and single rack unload/indexing station. Processes up to a minimum of 10 single or 40 instrument trays per hour. System designed to clean and decontaminate medical utensils and surgical instruments in a high production linear flow. Various electrical configurations are available, for pricing purposes 208V, 60HZ, 3PH, 60AMPS is used.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS0905
  • TermékcsaládWasher
  • TermékcsoportMulti-Chamber (5)
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2440
  • Szélesség (mm)1240
  • Mélység (mm)4900
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem