Termékek közzététele
S0955 - Washer/Disinfector,STM,2DO,RCSD1WLL,LDG/UNLDG STA
SEPS2BIM

S0955 - Washer/Disinfector,STM,2DO,RCSD1WLL,LDG/UNLDG STA

A recessed mounted (through one wall), power double doors (vertical sliding with tempered glass window), multi-level, mechanical, washer/disinfector, minimum chamber size 26X24X24, with automatic, two rack, load and unload stations/modules. Unit utilizes facility supplied steam. The unit is controlled by a microcomputer that monitors and controls all unit operations and functions and provides both audible and visual indications of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. Processing cycles are pre-programmed with pre-wash, wash/cleaning, rinse, and thermal rinse/disinfection. For use in health care facilities and laboratories where reusable items (instruments, utensils, anesthesia/respiratory goods, and glassware) are handled for decontamination purposes. This unit is not a substitute for terminal sterilization. Unit available with various electrical configurations, options, and accessories. Price based upon 208V, 3-phase and various options.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS0955
  • TermékcsaládWasher/Disinfector
  • TermékcsoportSTM
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2030
  • Szélesség (mm)1120
  • Mélység (mm)940
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem