Termékek közzététele
S2635 - Cleaner, Ultrasonic, SNGL Chamber, CAB, F/S
SEPS2BIM

S2635 - Cleaner, Ultrasonic, SNGL Chamber, CAB, F/S

A free-standing, cabinet mounted, single stainless steel chamber (minimum size 10X24X12), ultrasonic cleaner. The cleaning unit includes the following minimum features: power lid, automatic detergent injector, automatic level controls, automatic timer, and switch fill and drain controls. Sonic cleaning energy provided to the chamber by transducers which are powered by a solid-state generator(s) at a frequency of 40 kHz. Designed for use in surgery reprocessing areas, central processing departments and laboratories to clean surgical instruments and other hardware with sonic energy.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS2635
  • TermékcsaládCleaner
  • TermékcsoportUltrasonic
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1040
  • Szélesség (mm)760
  • Mélység (mm)860
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem