Termékek közzététele
S5500 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas
SEPS2BIM

S5500 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas

A compact low temperature hydrogen peroxide gas plasma sterilizer mounted on a mobile cart. Sterilization chamber shall have a capacity of approximately 1.75 cubic feet. The sterilizer shall be capable of processing metal instruments, plastics, heat and moisture sensitive devices in approximately 45 minutes with no aeration required. Unit shall be equipped with a visual display and audible alarm. A built in printer will provide system performance record for each cycle.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS5500
  • TermékcsaládSterilizer
  • TermékcsoportHydrogen Peroxide Gas
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1600
  • Szélesség (mm)610
  • Mélység (mm)890
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem