Termékek közzététele
T0005 - Electrical Safety Analyzer
SEPS2BIM

T0005 - Electrical Safety Analyzer

Electrical safety analyzer. Characteristics/components include combining all lead connected ECG lead tests measuring individual lead leakage; AC/DC measurement; current consumption; automatic neutral-ground and power-ground resistance and volts. This unit is used for electrical safety testing, preventive maintenance programs and equipment repair. Battery powered models are available.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóT0005
  • TermékcsaládElectrical Safety Analyzer
  • TermékcsoportElectrical Safety Analyzer
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)80
  • Szélesség (mm)130
  • Mélység (mm)280
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem