Termékek közzététele
T0025 - Meter, Radiation Survey
SEPS2BIM

T0025 - Meter, Radiation Survey

Radiation survey meter. Characteristics/components include hand held and battery operated with a built-in detector; and ability to detect alpha, beta, gamma and x-ray radiation. This unit is used for spot-checking laboratories and other work areas for contamination of equipment, counter tops and floors. The unit is also well suited for detecting accidental exposures to personnel clothes, checking x-ray equipment for possible leakage or locating small spills.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóT0025
  • TermékcsaládMeter
  • TermékcsoportRadiation Survey
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)180
  • Szélesség (mm)230
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem