Termékek közzététele
X1080 - Cabinet, Base, Film Identifier
SEPS2BIM

X1080 - Cabinet, Base, Film Identifier

Film identifier base cabinet approximately 36"H x 12" W x 22 "D. This cabinet is generally fabricated to meet the needs and requirements of the facility. The unit features full length, chrome plated piano hinges, touch latches, height adjustable shelves, bases and stainless steel edging on cassette storage cabinets.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóX1080
  • TermékcsaládCabinets
  • TermékcsoportBase
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)940
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)560
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásFelszerelési elem