Termékek közzététele
X3830 - Illuminator, Film, Single, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3830 - Illuminator, Film, Single, Wall Mounted

Single film illuminator approximately 20"H x 17"W x 5"D. This is a single panel wall mounted unit. Characteristics and components include, two 15 watt fluorescent tubes; gravity grip film holder, constructed of corrosion resistant galvanized steel with stainless steel trim, and a clean uncluttered appearance. This unit is used to view X-ray film in hospitals and doctors offices.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóX3830
  • TermékcsaládIlluminator
  • TermékcsoportFilm
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)560
  • Szélesség (mm)410
  • Mélység (mm)130
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem