Termékek közzététele
X3930 - Illuminator, Film, Double, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3930 - Illuminator, Film, Double, Wall Mounted

X-ray film illuminator approximately 20' H x 29' W x 6'' D. This is a double, wall mounted type unit with a continuous viewing surface. The tension film grips are adjustable top and bottom with standard grip strip. The unit's balanced-light viewing is assured by the 32W circular fluorescent lamp. It provides 500 feet candles of cool operation across the entire 14" X 17" viewing surface. It is available with or without film-activated switch. The unit can be used in hospitals, examining rooms, satellite office or lab.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóX3930
  • TermékcsaládIlluminator
  • TermékcsoportFilm
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)560
  • Szélesség (mm)760
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem