Termékek közzététele
X3990 - Illuminator, Film, 4 Panels, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3990 - Illuminator, Film, 4 Panels, Wall Mounted

Film illuminator, 4 panels, wall mounted. This unit is designed for simple on the wall installation. It has a front-mounted switch for independent control of fluorescent lamps. The unit is used to review and analyze radiography film in hospitals and X-ray clinics.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóX3990
  • TermékcsaládIlluminator
  • TermékcsoportFilm
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)580
  • Szélesség (mm)1520
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem