Termékek közzététele
X4000 - Illuminator, Film, 4 Panel, Recessed
SEPS2BIM

X4000 - Illuminator, Film, 4 Panel, Recessed

Film illuminator approximately 23' H x 61' W x 5' D with four panels and recessed mounted. This unit has stainless steel trim, welded and ground smooth. It includes both high and standard brightness to best suit film density as well as standard film-activated switch.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóX4000
  • TermékcsaládIlluminator
  • TermékcsoportFilm
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)560
  • Szélesség (mm)1520
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem