Termékek közzététele
X9910 - Wheelchair, MRI
SEPS2BIM

X9910 - Wheelchair, MRI

4.9/5 csillag4.9(36 vélemény)
MRI wheelchair. This unit accommodates any size patient, with 19" wide seat, yet it is compact enough to slip through narrow doorways and over thresholds. The chair easily locks for stable positioning and patient transfer and features a non-corrosive, lightweight but strong tubular frame. Non-magnetic, non-ferrous wheelchair is for use in the MRI environment.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóX9910
  • TermékcsaládWheelchair
  • TermékcsoportMRI
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)510
  • Szélesség (mm)760
  • Mélység (mm)760
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem