Termékek közzététele
1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.4

1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.4

Specifikáció
  • 1919/8 ES 1.4 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.4

    SOUND INSULATION (dB): 37

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,40 Kg

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1919-8-wave-energy-saving-14
  • TermékcsaládEnergy Saving
  • TermékcsoportBasic 1919/8 ENERGY SAVING
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)190
  • Szélesség (mm)190
  • Mélység (mm)80
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)2.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
  • IFC besorolásBlokk
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 leírásGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 névGlass Glazing
  • OmniClass szám23-15 15 21
  • OmniClass névWall Blocks