Termékek közzététele
Vetropieno Quadrato Americano

Vetropieno Quadrato Americano

LIMITED AVAILABILITY
Perfect for creative installations and striking accents, our square Vetropieno Americano™ Quadrato Neutro Glass Bricks combine beauty with fire-rated safety. The Vetropieno Americano™ Quadrato Neutro is also impact resistant.

Specifikáció
  • Series/LineSolid Glass Brick

    Collection/GroupVetropieno Americano

    ColorClear & Neutro

    Shape Square

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVetropienoQuadratoAmericano
  • TermékcsaládSOLID GLASS BRICKS
  • TermékcsoportVETROPIENO AMERICANO
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-02-10
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)7
  • Szélesség (hüvelyk)4
  • Mélység (hüvelyk)2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Nettó tömeg (font)2.64
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
  • IFC besorolásBlokk
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 leírásGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 01 81
  • CSI MasterFormat 2014 névMaintenance of Glass Glazing
  • OmniClass szám23-15 15 21
  • OmniClass névWall Blocks

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből