Termékek közzététele
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up

    Sanipack Pro Up

    4.8/5 csillag4.8(10 vélemény)
    The Sanipack Pro Up is designed to be concealed from view, so is perfect for use with fitted bathroom furniture and wall-hung sanitaryware. A macerator is a pump that can be installed to take black waste water away from WC's, basins, showers and a range of other appliances. It is a pump featuring a cutting blade that grinds up waste into pulp for discharge through small bore pipework to a drainage pipe. The Sanipack Pro Up allows connection to a WC, basin, bidet and shower. It has three inlets, fits discreetly within fitted furniture and it discharges through 22, 28 or 32mm pipework. With a quiet motor and new design it offers easy access to the tank for servicing and maintenance. It is quieter and more efficient than other products on the market.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSanipackproup
    • TermékcsaládSFA
    • TermékcsoportSanibroyeur
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPE/PP
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)6.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
    • ETIM-kódEC011009
    • ETIM-névFaeces pump with standard motor