Termékek közzététele
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up

    Sanibroyeur Up

    The original macerator pump unit that allows installation of an extra WC almost anywhere in your home when a conventional solution isn't possible.Ideal for just one WC installationEasy access to the tank for servicing and maintenanceNo need to change pipework - replaces existing Saniflo productPumps up to 4m vertically or 100m horizontally
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSanibroyeurUp
    • TermékcsaládSFA
    • TermékcsoportSanibroyeur
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPE/PP
    • Másodlagos anyagPP-MD
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)4.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • ETIM-kódEC011009
    • ETIM-névFaeces pump with standard motor