Termékek közzététele
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1

    Sanicom 1

    The Sanicom 1 is ideal for use in public or commercial environments. A powerful lifting station that can handle waste water from a sink, washing machine, dishwasher, shower, bath, sink and bidet. It has two inlets and it discharges through 32 mm pipework. It has a working temperature of 35ºC, however it will handle temperatures up to 90ºC for short periods. The Sanicom 1 has a tank capacity of 14 litres and the unit operates automatically.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSanicom1
    • TermékcsaládSFA
    • TermékcsoportSanicom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPE/PP
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
    • ETIM-kódEC010326
    • ETIM-névSelf-priming horizontal pump