Termékek közzététele
Sanicom 2
Sanicom 2
Sanicom 2
Sanicom 2
Sanicom 2

    Sanicom 2

    Sanicom 2 is ideal for use in public or commercial environments. A powerful lifting station that can handle waste water from a sink, washing machine, dishwasher, shower, bath, sink and bidet. The Sanicom 2 is similar to the Sanicom 1 except it features two powerful motors where the second motor is a failsafe back-up to ensure you have continuity of service for your business. It has two inlets and it discharges through 50 mm pipework. It has a working temperature of 35ºC, however it will handle temperatures up to 90ºC for short periods. The Sanicom 2 has a tank capacity of 34.5 litres and the unit operates automatically.  The Sanicom 2 comes with an external hard-wired alarm for additional peace of mind.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSanicom2
    • TermékcsaládSFA
    • TermékcsoportSanicom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPE/PP
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)26
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
    • ETIM-kódEC010326
    • ETIM-névSelf-priming horizontal pump