Termékek közzététele
Sanicondens Deco+
Sanicondens Deco+
Sanicondens Deco+
Sanicondens Deco+
Sanicondens Deco+

    Sanicondens Deco+

    The Sanicondens Deco + pump allows you to lift and evacuate condensates from a gas boiler with a power of up to 25 kW. Its very compact design and quiet operation (< 25 dB(A)) make it the ideal pump for boilers installed in small visible spaces, such as in a kitchen.
    Efficient, the Sanicondens Deco + boiler condensate pump offers a lifting height of 6m.
    Sanicondens Deco + is delivered with the wall mounting kit and the screw cover.

    Specifikáció
    • Compact solution for an aesthetic installation
      Ideal for lifting condensates from a boiler installed in a kitchen
      Easy assembly: wall mounting provided

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósanicondens-deco
    • TermékcsaládSFA
    • TermékcsoportSanicondens
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-02-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)117
    • Szélesség (mm)147
    • Mélység (mm)55
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)0.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák