Termékek közzététele
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo

    Saniflo

    The original macerator pump unit that allows installation of an extra WC almost anywhere in your home when a conventional solution isn't possible.Ideal for just one WC installationEasy access to the tank for servicing and maintenanceNo need to change pipework - replaces existing Saniflo productPumps up to 4m vertically or 100m horizontally
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSaniflo
    • TermékcsaládSFA
    • TermékcsoportSanibroyeur
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)263
    • Szélesség (mm)330
    • Mélység (mm)219
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPE/PP
    • Másodlagos anyagPP-MD
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)4.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • ETIM-kódEC011009
    • ETIM-névFaeces pump with standard motor