Termékek közzététele
Sanifloor + 1
Sanifloor + 1
Sanifloor + 1
Sanifloor + 1
Sanifloor + 1
    Archivált

    Sanifloor + 1

    The Sanifloor + 1 is an ideal pumping solution for tiled floors within a wet room environment. It is capable of pumping a standard electric or gravity mixer shower. This two part kit contains a shower pump and 4 differing wastes depending on application needed. The Sanifloor + is now wireless making it even easier to install. The pump can be sited up to 3 meters from the gully and up to 300 mm above the gully, it discharges through 32 mm pipework. Its clever dual function means it can suck water from the gully and pump the water away up to 3 metres vertically or 30 metres horizontally. It is quieter and more efficient than other products on the market.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSanifloorPlus1
    • TermékcsaládSFA
    • TermékcsoportPumps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPE/PP
    • Másodlagos anyagPP-MD
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)6.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
    • ETIM-kódEC010326
    • ETIM-névSelf-priming horizontal pump