Termékek közzététele
Sanigrease T
Sanigrease T
Sanigrease T
Sanigrease T
Sanigrease T

    Sanigrease T

    This grease trap is a small unit: height 48.4 cm and length 48 cm but has a 304L tank. The unit has adjustable feet, making cleaning around the unit easy, has drain valves for quick and easy maintenance and has a lid with a secure seal it is perfect for use in professional kitchens.

    The Sanigrease T 40 is suitable for 1 to 40 place settings.
    The Sanigrease T 60 is suitable for 41 to 60 place settings.
    The Sanigrease T 80 is suitable for 61 to 80 place settings.
    The Sanigrease T100 is suitable for 81 to 100 place settings.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSanigreaseT
    • TermékcsaládSFA
    • TermékcsoportSanigrease
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • ETIM-kódEC010271
    • ETIM-névOil/petrol/grease trap