Termékek közzététele
Automatic Air Vent - FV-4
Automatic Air Vent - FV-4
Automatic Air Vent - FV-4
    Watts

    Automatic Air Vent - FV-4

    4.7/5 csillag4.7(14 vélemény)

    Series FV-4 Automatic Vent Valves are used in commercial and residential hydronic heating applications to provide automatic air venting for hot or cold water distribution systems. It consists of a brass body construction with male NPT connection, brass cover, air vent with silicone rubber seal, polyethylene float with valve plug, and automatic vent.

    Series FV-4M1 has a high temperature rating and is ideal for use with glycol systems or for use as an anti-vacuum device. It can also be installed to permit the separation and dispersal of air while fluid is circulating in the system. Can be disassembled for inspection and cleaning.

    Specifikáció
    • Maximum Pressure: 150psi (10 bar)

      Temperature Range: 33°F - 240°F (5°C - 116°C)


      Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAutomatic-Air-Vent-FV-4
    • TermékcsaládHVAC & Hot Water Solutions
    • TermékcsoportHeating Valves & Accessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBronz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • IFC besorolásCső fitting
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAir Outlets and Inlets
    • OmniClass szám23-33 49 21 11
    • OmniClass névAir Outlets and Inlets
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING