Termékek közzététele
Sanigrease T24
Sanigrease T24
Sanigrease T24

    Sanigrease T24

    This space-saving grease trap can be installed under a professional sink. It is ideal for occasional use or for use by a mobile unit such as a food van or pop up kitchen unit. It is a small lightweight unit (only 4 kg and 24l) that can be emptied daily.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSanigreaseT24
    • TermékcsaládSFA
    • TermékcsoportSanigrease
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPE/PP
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • ETIM-kódEC010271
    • ETIM-névOil/petrol/grease trap