Termékek közzététele
Sanisub Steel
Sanisub Steel
Sanisub Steel

    Sanisub Steel

    The Sanisub Steel emergency kit is a complete, ready-to-use solution. It allows water to be efficiently drained from a garage, cellar or any building. The stainless steel pump with its 9 m³ flow rate and lifting height of 7.5m makes it possible to quickly and efficiently pump water. The kit comes complete with a basket that protects the pump from floating foreign bodies, the quick coupling associated with the 15M evacuation hose and the hose support prevents the possible pinching of the hose whilst the pump is working. It has a 10m power supply cable.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSanisubSteel
    • TermékcsaládSFA
    • TermékcsoportSanisub
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
    • ETIM-kódEC010733
    • ETIM-névSubmersible wastewater pump