Termékek közzététele
Saniwall Pro Up to tile
Saniwall Pro Up to tile
Saniwall Pro Up to tile
Saniwall Pro Up to tile
Saniwall Pro Up to tile

    Saniwall Pro Up to tile

    With a built-in frame system designed to accommodate all types of wall-hung WC's (not supplied). Saniwall Pro Up has a dual flush and an integral macerator pump. In addition to taking the waste from a WC there are three inlets enabling a wash basin, shower and bidet to drain to the macerator.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósaniwall-pro-up-to-tile
    • TermékcsaládSFA
    • TermékcsoportSanibroyeur
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1130
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)220
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPE/PP
    • Másodlagos anyagPP-MD
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák