Termékek közzététele
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +

    Sanispeed +

    4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)
    The Sanispeed + is the ideal solution to install a complete and professional kitchen for a restaurant. Suitable for water softener, its 4 inputs allow it to connect the useful equipment of a kitchen. The pump has a low engagement allowing it to remain discreet, particularly thanks to its low noise level (42 dB (A)) and has a flow rate of 100 L/min. Finally, the integrated pump can lift water up to 7m vertically and 70m horizontally.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSFA020010
    • TermékcsaládSFA
    • TermékcsoportPumps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPE/PP
    • Másodlagos anyagPP-MD
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)6.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
    • ETIM-kódEC010326
    • ETIM-névSelf-priming horizontal pump