Termékek közzététele
Intra Concealed Cistern Side Entry Inlet

Intra Concealed Cistern Side Entry Inlet

Compact design 127 mm projection
Specifikáció
  • Concealed cistern for floor mounted, back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Cable flushing, bright chrome dual flush top or front flushing. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the right side of the cistern with 1/2" brass tail. Dimensions height 340 mm, width 460 mm and depth 127 mm. Complete delivery with fixing and connection accessories.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító31-0148-10_DE
  • TermékcsaládConcealed cisterns
  • TermékcsoportIntra cable
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-07-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)340
  • Szélesség (mm)460
  • Mélység (mm)127
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeMonaco
  • Gyártás helyeTörökország
  • Nettó tömeg (kg)2.82
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures