Termékek közzététele
WC Pack Standard Samoa

WC Pack Standard Samoa

Dual flush 6/4L
Specifikáció
  • Complete pack comprising BCM 350 wall frame, 6 litre insulated cistern with NF approved components. Factory preset at 6/4 litres with integral dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate operation. Supplied with fixing accessories for floor or wall fixing, dual flush plate, accessories for protection during the construction phase, ceramic wall hung WC, white thermoplastic toilet seat with stainless steel hinges, 90° outlet pipe and WC connectors.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító31-1858-15_DE
  • TermékcsaládConcealed cisterns
  • TermékcsoportSamoa
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-07-11
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeMonaco
  • Gyártás helyeMonaco
  • Nettó tömeg (kg)38
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
  • IFC besorolásTartály
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures