Termékek közzététele
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate

    Segment Flush Plate

    Modern design underlined by chrome inserts
    Specifikáció
    • Dual flush actuation plate, ………… finish rectangular plate and buttons, ………… inserts. 2-year guarantee. Dimensions height 176 mm, width 200 mm and depth 8,5 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító31-171X-10_DE
    • TermékcsaládFlushing Devices
    • TermékcsoportSegment
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)176
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)8.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeMonaco
    • Gyártás helyeMonaco
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures