Termékek közzététele
Intraslim B

Intraslim B

Ultra slim 90 mm projection
Specifikáció
  • Concealed cistern for wall hung or back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Dual flush front flush plate. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern with 1/2" brass tail. Supply pipe with reversible fixing bracket. Dimensions height 457 mm, width 510 mm and depth 90 mm. Delivered with fixing and connection accessories. Supplied without flush plate and drain accessories.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító31-9032-10_DE
  • TermékcsaládConcealed cisterns
  • TermékcsoportIntraslim
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-07-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)457
  • Szélesség (mm)510
  • Mélység (mm)90
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeMonaco
  • Gyártás helyeTörökország
  • Nettó tömeg (kg)2.84
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures