Termékek közzététele
SMART Chrome Plated Flush Plate
SMART Chrome Plated Flush Plate

    SMART Chrome Plated Flush Plate

    Vandal resistant made from aluminium alloy
    Specifikáció
    • Dual flush actuation plate, made from aluminium alloy, ………… finish, including a vandal resistant system. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 11 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws, 2 actuation screws and 1 vandal resistant headless screw M4x12. Necessary spanner.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító31-187X-10_DE
    • TermékcsaládFlushing Devices
    • TermékcsoportSMART
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)11
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeMonaco
    • Gyártás helyeMonaco
    • Nettó tömeg (kg)0.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures