Termékek közzététele
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate

    Smarty Flush Plate

    Modern design
    Specifikáció
    • Dual flush actuation plate, made from ABS, ………… finish. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 11 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító31-191X-10_DE
    • TermékcsaládFlushing Devices
    • TermékcsoportSmarty
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)11
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeMonaco
    • Gyártás helyeMonaco
    • Nettó tömeg (kg)0.39
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures