Termékek közzététele
Frame for washbasin, deck mounted tap

Frame for washbasin, deck mounted tap

For installation of washbasins; all the trusses in the high adjustable; self-supporting powder-coated frame; For deck mounted taps; for floor constructions 0-20cm; Food plate depth for instalation in U-profils UW50 and UW75. Fastening material
Specifikáció
  • Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 410 to 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS-WT-Object
  • Termékcsaládfor drywall construction
  • TermékcsoportFrame for washbasin, deck mounted tap
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1180
  • Szélesség (mm)410
  • Mélység (mm)170
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING