Termékek közzététele
AEROTUBE DD 160
AEROTUBE DD 160
AEROTUBE DD 160
AEROTUBE DD 160
    SIEGENIA

    AEROTUBE DD 160

    3.8/5 csillag3.8(6 vélemény)

    With the AEROTUBE all functional elements are positioned in the pipe. This gives the casing a discreet design, while nevertheless providing demand-based, controlled ventilation to a very high level of comfort. The AEROTUBE system consists of four different unit versions, which can be used singly or in pairs – and also across rooms and which; in the "smart" versions, can be intelligently and effortlessly networked with one another and operated via the SIEGENIA Comfort app. Hence, you have the right solution for every room; in new builds or in renovations.

    Specifikáció
    • Two passive ventilator versions with different pipe diameters.

      With the versions AEROTUBE DD 110 and 160, the AEROTUBE system also covers the requirements of passive ventilation on the basis of the natural pressure differential. Three different pipe diameters of 110, 150 or 160 mm provide the necessary flexibility for planning. The optional vent duct can be used for an undisturbed facade view and increased sound absorption values of up to 72 dB.

      AEROTUBE DD 110 or 160 mode of operation at a glance:

      • Air supply and extraction on a pressure differential basis
      • Cross ventilation (at least two devices required)
      • AEROTUBE DD 160: can be subsequently upgraded to AEROTUBE WRG smart or AEROTUBE AZ smart
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaerotube_dd_160
    • TermékcsaládVentilation systems
    • TermékcsoportWall-mounted ventilators
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-01-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)279
    • Szélesség (mm)279
    • Mélység (mm)11
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Nem gépi ventilláció
    • IFC besorolásLégterminál
    • UNSPSC névVentilation
    • UNSPSC kód401015
    • Uniclass 2015 kódEF_65_40
    • Uniclass 2015 leírásVentilation
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-33 25 15
    • OmniClass névHeating and Ventilating Units
    • CSI UniFormat II kódD3040
    • CSI Uniformat II névDistribution Systems

    Termék elérhetősége

    Európa