Termékek közzététele
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium

    Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium

    UV-C disinfection chamber UVCC200 80W 10

    Order code: 911401786252

    UV-C disinfection chamber An effective disinfection chamber with UV-C for fast and environment friendly disinfection of versatile objects. Its application areas are all professional indoor applications for bacteria & viruses disinfection.

    Specifikáció
    • • Heavy-duty stainless-steel chamber • Auto power off when the chamber is open ensuring no UV-C exposure to user • Prefixed step timer for disinfection, easy to use, one touch operation • Available in 3 sizes: - Small: height of 510 mm, 77 liters - Medium: height of 660 mm, 110 liters - Large: height of 1700 mm, 323 liters2
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPhilips_Signify_UV-C_Disinfection_Chamber_Medium
    • TermékcsaládUV-C Disinfection
    • TermékcsoportChamber
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)660
    • Szélesség (mm)560
    • Mélység (mm)560
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    • Nettó tömeg (kg)22
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
    • OmniClass szám23-27 55 25
    • OmniClass névLiquid Disinfecting Ultraviolet Lighting

    Termék elérhetősége

    Ázsia