Termékek közzététele
46 Series LED Exit Sign
Signify

46 Series LED Exit Sign

The Chloride 46 Line Series LED exit sign offers a slender die cast design that allows these exits to be unobtrusive, while providing excellent visibility required for emergency units.
Specifikáció
  • Product Benefits:
    • Low profile sign is less obtrusive than the traditional sign, making it more aesthetically appealing
    • Available in numerous finishes that are complimentary to many different spaces
    • Multiple mounting options means flexibility for different needs
    Product Features:
    • UL listed for damp locations
    • Housing is constructed of die cast aluminum
    • Available in single face or double
    • 6 letter height with 3/4 stroke
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító46_Series_LED_Exit_Sign
  • TermékcsaládChloride
  • TermékcsoportIndoor luminaires - Exit emergency
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-12
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész