Termékek közzététele
Channeled Adhesive CI Design - Senergy Wall Systems
Sika

Channeled Adhesive CI Design - Senergy Wall Systems

Senergy Channeled Adhesive CI_Design is an adhesively attached, continuously insulated water-drainage exterior cladding system that incorporates vertical drainage channels and a fluid-applied air/water-resistive barrier. 

Specifikáció
  • Senergy Channeled Adhesive CI (continuously insulated) Design is used for exterior walls in commercial and residential construction. It is used when water-drainage is desired or required to satisfy code issues. The system is also used when high wind-load requirements dictate the use of adhesive attachment. The system uses a secondary air / water-resistive barrier and channels created by the trowel pattern of the adhesive to provide a cost-effective added level of protection of the sheathing and cavity against moisture and air intrusion. It offers design flexibility, aesthetic appeal and energy savings.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSenergy-Channeled-Adhesive-CI-Design
  • TermékcsaládSenergy
  • TermékcsoportWall Systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-04-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzigetelés
  • Másodlagos anyagPolymer-modified cementitious
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak
  • IFC besorolásAnyag
  • Uniclass 2015 kódSs_25_25_95_28
  • Uniclass 2015 leírásExternal wall sheathing systems