Termékek közzététele
Senergy Channeled Adhesive CI Design with SikaWall-1000 MaxGrip Veneer Adhesive
Sika

Senergy Channeled Adhesive CI Design with SikaWall-1000 MaxGrip Veneer Adhesive

Senergy Channeled Adhesive CI Design withSikaWall-1000 MaxGrip Veneer Adhesive is an exterior cladding system with a continuous air/water-resistive barrier and insulation, featuring MaxGrip Veneer Adhesive, a high-strength, specially formulated setting bed mortar used to adhere natural and manufactured stone, tile, and thin brick veneer.

Specifikáció
  • Channeled Adhesive CI Design with SikaWall-1000 MaxGrip Veneer Adhesive may be used to adhere thin brick veneer, natural and manufactured stone, and tile with Senergy's Adhered Drainage CI, Non Insulated Stucco and Cement Board Systems. Additional acceptable substrates: Portland Cement Plaster (Stucco) scratch or brown coat complying with ASTMC 926, PermaBase® Cement Board and other cement boards conforming with ASTM C1325 (Type A - exterior), poured and precast concrete/unit masonry.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSenergy-Channeled-Adhesive-CI-Design-with-SikaWall-1000-MaxGrip-Veneer-Adhesive
  • TermékcsaládSenergy
  • TermékcsoportWall Systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-04-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzigetelés
  • Másodlagos anyagPolymer-modified cementitious
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak
  • IFC besorolásFal
  • Uniclass 2015 kódSs_25_25_95_28
  • Uniclass 2015 leírásExternal wall sheathing systems
  • OmniClass szám23-13 33 17 11
  • OmniClass névExterior Wall Assemblies