Termékek közzététele
Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)
Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)
Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)
Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)
    Sika

    Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)

    3.6/5 csillag3.6(5 vélemény)

    Sarnafil® TG 66 is a multi-layer, synthetic roof waterproofing sheet based on premium-quality flexible polyolefins (FPO), with a non-woven glass inlay according to EN 13956.

    Characteristics / Advantages:

    • Outstanding resistance to weathering, including permanent UV irradiation
    • Excellent flexibility in cold temperatures
    • No built-in stress at the time of production
    • High dimensional stability
    • High resistance against impact load
    • Excellent weldability
    • No risk of delamination or water-wicking
    • Can be produced in different colors
    • Compatible to old bitumen
    • Suitable for greenroof systems
    • Recyclable
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósarnafil_TG_66
    • TermékcsaládRoofing
    • TermékcsoportFPO
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-29
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFPO (polyolefin)
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing membranes
    • UNSPSC kód30151505
    • Uniclass 2015 kódPr_25_57_51_31
    • Uniclass 2015 leírásFlexible polyolefin (FPO) polymeric membranes
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
    • OmniClass szám23-13 39 31
    • OmniClass névRoof Membranes
    • CSI UniFormat II kódB1020
    • CSI Uniformat II névRoof Construction

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Észak-Amerika