Termékek közzététele
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
    Sika

    Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution

    Wabo®FS Bridge Seal is a pre-compressed, foam-supported silicone bridge joint system. The Wabo®FS Bridge Seal is comprised of a 100% acrylic impregnated polyurethane foam seal coated with a highway grade UV Stable silicone. The foam seal is designed to be permanently bonded to the joint substrate with a user-friendly field applied Wabo®Gel Adhesive
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWABO_FS
    • TermékcsaládExpansion Joints
    • TermékcsoportBridge and Highway Expansion Joints
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGumi
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Illesztőrendszerek
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 leírásExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Control
    • OmniClass szám23-13 31 21 19 11
    • OmniClass névExpansion and Contraction Joints