Termékek közzététele
Rigid Bonding, SikaInject®-1360
Sika

Rigid Bonding, SikaInject®-1360

SikaInject®-1360 is a two component epoxy based low viscosity injection resin. It is used for low / high pressure injection and gravity feeding of concrete cracks to maintain the structural integrity of the cracked sections.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSikaInject-1360
  • TermékcsaládConcrete Repair
  • TermékcsoportCrack Repair and Bonding Injections
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-04-01
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEpoxi
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
  • IFC besorolásAnyag
  • Uniclass 2015 kódSs_15_30_17_12
  • Uniclass 2015 leírásConcrete crack repair or filling systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 01 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMaintenance of Concrete
  • OmniClass szám23-13 27 13 13 15
  • OmniClass névConcrete Rehabilitation Products