Termékek közzététele
Rigid Bonding, SikaInject®-1380
Sika

Rigid Bonding, SikaInject®-1380

SikaInject®-1380 is a two-component low-viscosity liquid epoxy resin for injection, which is used for lowand high-pressure injection by using 2C injection machines for filling of cracks in concrete and masonry. It is suitable for the application in wet conditions as it has highly improved adhesion characteristics in contact with water.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSikaInject-1380
  • TermékcsaládConcrete Repair
  • TermékcsoportCrack Repair and Bonding Injections
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-04-01
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEpoxi
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
  • IFC besorolásAnyag
  • Uniclass 2015 kódSs_15_30_17_12
  • Uniclass 2015 leírásConcrete crack repair or filling systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 01 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMaintenance of Concrete
  • OmniClass szám23-13 27 13 13 15
  • OmniClass névConcrete Rehabilitation Products