Termékek közzététele
Wabo® Contour II Interior CTR
Wabo® Contour II Interior CTR
    Sika

    Wabo® Contour II Interior CTR

    WBA®Contour II is a wall and ceiling expansion control system capable of following complex directional changes, as well as, integrating with a variety of wall and ceiling surface treatments. Contour II is available in clear or color anodized aluminum, brass or stainless steel to create a high end elegant appearance at an economical price
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWABO_CTR
    • TermékcsaládExpansion Joints
    • TermékcsoportArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Illesztőrendszerek
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 leírásExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Control
    • OmniClass szám23-13 31 21 19 11
    • OmniClass névExpansion and Contraction Joints